각형 너트 무예압 타입 BNT형
THK
이송나사
볼나사
볼나사
표준리드 전조볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_lead_rbs/bnt_asmtab.prj},{NB=BNT2505-2.6 ZZ+65L C7T_000},{TP=BNT series},{MN=BNT2505-2.6},{MNOLD=BNT 2505-2.6},{TS=ZZ},{ST=0.0},{FS=},{FSS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{SSS=},{INFO2=Infotext},{A=C7},{SEM=0},{PN=0},{C7=2000.000},{C8=3000.000},{C10=3000.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=13},{E4=13},{F1=23},{E1=53},{N1=7},{H1=10},{F2=20},{E2=49},{N2=7},{H2=10},{SD=25},{LEAD=15},{EL=2871},{L=35},{PPATH=bnt/bnt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
OL
나사축 전장 (주1
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BNT1404-3.6 ZZ+55L C7T
BNT1404-3.6
55.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNT1405-2.6 ZZ+55L C7T
BNT1405-2.6
55.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNT1605-2.6 ZZ+56L C7T
BNT1605-2.6
56.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNT1808-3.6 ZZ+76L C7T
BNT1808-3.6
76.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNT2005-2.6 ZZ+65L C7T
BNT2005-2.6
65.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT2010-2.6 ZZ+88L C7T
BNT2010-2.6
88.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT2505-2.6 ZZ+65L C7T
BNT2505-2.6
65.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT2510-5.3 ZZ+124L C7T
BNT2510-5.3
124.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT2806-2.6 ZZ+72L C7T
BNT2806-2.6
72.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT2806-5.3 ZZ+97L C7T
BNT2806-5.3
97.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT3210-2.6 ZZ+104L C7T
BNT3210-2.6
104.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT3210-5.3 ZZ+134L C7T
BNT3210-5.3
134.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT3610-2.6 ZZ+104L C7T
BNT3610-2.6
104.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT3610-5.3 ZZ+136L C7T
BNT3610-5.3
136.000
Overall thread lenght is ...
-
BNT4512-5.3 ZZ+155L C7T
BNT4512-5.3
155.000
Overall thread lenght is ...
-
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031