대리드너트 회전전조볼나사 BLR형
THK
이송나사
볼나사
볼나사
로터리 볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/rotary_ball_screw/roll_type_blr_asmtab.prj},{NB=BLR2525-3.6UU+95LC7T_0_0},{IDNR=},{TP=BLR serie},{MN=BLR2525-3.6},{FO=},{TS=UU},{ST=0.0},{A=7},{SEM=0},{PN=0.000},{SD=25},{LEAD=15},{SDSP=26.00},{SDSC=22.0},{CSA=12.1},{COSA=35.0},{D=72},{D1=92},{L1=65.0},{H=8},{B4=43.0},{B5=12.5},{D3=58.000},{D4=47.000},{SD1=5.5},{TE=3.000},{T=19.000},{PCD1=81.000},{PCD2=38.000},{FI=40.000},{S=M6},{LS=6.000},{NDMS=6.000},{PS=1.000},{EL=2874},{C7=2000.000},{C8=3000.000},{C10=3000.000},{PPATH=roll_type_blr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
OLS
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BLR1616-3.6UU+63.5LC7T
BLR1616-3.6
63.500
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BLR2020-3.6UU+84LC7T
BLR2020-3.6
84.000
Overall thread lenght is ...
-
BLR2525-3.6UU+95LC7T
BLR2525-3.6
95.000
Overall thread lenght is ...
-
BLR3232-3.6UU+120LC7T
BLR3232-3.6
120.000
Overall thread lenght is ...
-
BLR3636-3.6UU+133LC7T
BLR3636-3.6
133.000
Overall thread lenght is ...
-
BLR4040-3.6UU+138LC7T
BLR4040-3.6
138.000
Overall thread lenght is ...
-
BLR5050-3.6UU+166LC7T
BLR5050-3.6
166.000
Overall thread lenght is ...
-
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031