쇼트블록 타입 GSR-V형
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 GSR형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_gsr/gsr_v_asmtab.prj},{NB=GSR15V1SS-460L_G20_0_PB107_206-45_0_0_0_1},{MN=GSR15V},{PD=460},{NOB=1},{SO=SS},{L=460.0},{ACCG=},{G=},{INFO=InfoText},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=PB107},{INFO1=InfoText},{P1=206.45},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1},{TAPH=},{LEND=5700.00},{LPORM=42.00},{LPORX=1000.00},{LTR=47.10},{L1=27.50},{F=60.00},{D1=4.50},{D2=7.50},{HM=5.30},{MAXL=2000.00},{GA=20.00},{H3=8.00},{ND=1.000},{PPATH=gsr_v/gsr_v_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{ACCGX='','No Symbol : Normal grade','H','H : High-accuracy grade','P','P : Precision grade'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
GSR15V1SS+460L (G20g20, P...
GSR15V
20.00
-
If you hope to avoid coll...
GSR20V1SS+460L (G20g20, B...
GSR20V
20.00
-
If you hope to avoid coll...
GSR25V1SS+460L (G20g20, B...
GSR25V
20.00
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031