스테인리스 타입 SSR-XWM형
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SSR형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_ssr/ssr_xwm_asmtab.prj},{NB=SSR20XW1SSM-220LM_G20_0_B-M6F_76-75_0_0_0_1_},{LEND=4140.0},{LPORM=67.00},{LPORX=1000.00},{M=28.00},{W=42.00},{LTR=66.50},{B=32.00},{C=5.00},{S=32.00},{H=0.00},{L1=46.60},{T=8.20},{T1=0.00},{K=22.00},{N=5.50},{E=12.00},{E0=5.20},{F0=2.80},{D0=3.00},{H3=6.00},{W1=20.00},{W2=11.00},{M1=15.50},{F=60.00},{D1=6.00},{D2=9.50},{HM=8.50},{MAXL=1480.00},{GA=20.00},{ND=2.000},{PD=220},{MN=SSR20XWM},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{GN=B-M6F},{PPATH=ssr_xwm/ssr_xwm_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=220.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{DRMH=},{NR=},{POR=0},{GPJ=B},{TAPH=},{P1=76.75},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SSR15XW1SSM+160LYM (G20g2...
SSR15XWM
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SSR20XW1SSM+220LM (G20g20...
SSR20XWM
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SSR25XW1SSM+220LYM (G20g2...
SSR25XWM
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SSR30XW1SSM+280LM (G20g20...
SSR30XWM
20.00
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031