플랜지 타입-저중심형 SRN-C형
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
롤러리테이너
롤러가이드 SRN형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_roller/roller_guide_srn/srn_c_asmtab.prj},{NB=SRN45C1SS-570L_G22-5_0_B-M6F_207-5_0_0_0_1},{PD=570},{LEND=8977.50},{LPORM=130.00},{LPORX=1000.00},{M=52.00},{W=120.00},{LTR=155.00},{B=100.00},{C=80.00},{H=10.50},{L1=107.00},{T=7.50},{T1=15.00},{K=45.00},{N=7.00},{E=12.00},{E0=8.50},{F0=7.00},{D0=5.20},{W1=45.00},{W2=37.50},{M1=36.00},{F=52.50},{D1=14.00},{D2=20.00},{HM=8.50},{MAXL=3090.00},{GA=22.50},{H3=8.00},{ND=2.000},{MN=SRN45C},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{GN=B-M6F},{PPATH=srn_c/srn_c_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=570.0},{ACCG=},{G=},{GX=22.5},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{P1=207.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SRN35C1SS+280L (G20g20, B...
SRN35C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SRN45C1SS+570L (G22.5g22....
SRN45C
22.50
-
If you hope to avoid coll...
SRN55C1SS+780L (G30g30, B...
SRN55C
30.00
-
If you hope to avoid coll...
SRN65C1SS+1270L (G35g35, ...
SRN65C
35.00
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031