플랜지 타입 HRW-CA형
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 HRW형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_hrw/hrw_ca_asmtab.prj},{NB=HRW27CA1SS-160L_G20_0_B-M6F_43-6_0_0_0_1},{PD=160},{LEND=8700.00},{LPORM=90.00},{LPORX=1000.00},{LTR=72.80},{L1=51.80},{F=60.00},{D1=4.50},{D2=7.50},{HM=5.30},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{H3=3.00},{ND=3.000},{ND100=27},{MN=HRW27CA},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{PPATH=hrw_ca/hrw_ca_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload'},{NOB=1},{SO=SS},{RADC=},{L=160.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{P1=43.6},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
HRW17CA1UU+110L (G15g15, ...
HRW17CA
15.00
-
If you hope to avoid coll...
HRW21CA1UU+130L (G15g15, ...
HRW21CA
15.00
-
If you hope to avoid coll...
HRW27CA1SS+160L (G20g20, ...
HRW27CA
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HRW35CA1SS+280L (G20g20, ...
HRW35CA
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HRW50CA1SS+280L (G20g20, ...
HRW50CA
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HRW60CA1SS+570L (G22.5g22...
HRW60CA
22.50
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031