플랜지 타입-중하중형 SHS-C형
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SHS형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_shs/shs_c_asmtab.prj},{NB=SHS30C1SS-280L_G20_0_B-M6F_87_0_0_0_1_},{PD=280},{LEND=8640.0},{LPORM=110.00},{LPORX=1000.00},{M=42.00},{W=90.00},{LTR=106.00},{H=8.50},{L1=80.00},{T=11.50},{F=80.00},{D1=9.00},{D2=14.00},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=4.000},{MN=SHS30C},{INFO=Info Text},{INFO1=Info Text},{PPATH=shs_c/shs_c_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=280.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{TAPH=},{P1=87},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SHS15C1SS+160L (G20g20, P...
SHS15C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS20C1SS+220L (G20g20, B...
SHS20C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS25C1SS+220L (G20g20, B...
SHS25C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS30C1SS+280L (G20g20, B...
SHS30C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS35C1SS+280L (G20g20, B...
SHS35C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS45C1SS+570L (G22.5g22....
SHS45C
22.50
-
If you hope to avoid coll...
SHS55C1SS+780L (G30g30, B...
SHS55C
30.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS65C1SS+1270L (G35g35, ...
SHS65C
35.00
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031