Compact Type SRS-S/M/N
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SRS형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_srs/com_typ_srs_s_m_n.prj},{NB=SRS9XNSS-55LM_G7-5_0_Without_grease_nipple_0_0_0_0_1},{LX1=55.0},{ND=25.000},{LEND=2895.00},{LPORM=30.00},{LPORX=1000.00},{M=10.00},{W=20.00},{LTR=40.80},{B=15.00},{C=16.00},{H=2.00},{L1=29.80},{T=4.50},{K=8.50},{N=2.40},{W1=9.00},{W2=5.50},{M1=5.50},{F=20.00},{D1=3.50},{D2=6.00},{HM=3.30},{MAXL=1240.00},{GA=7.50},{H3=0.90},{ND100=3.000},{VER=0},{MN=SRS9XN},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=srs_m/srs_m_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=55.0},{ACCG=},{G=},{GX=7.5},{NR=},{POR=0},{GPJ=},{P1=0},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SRS5MUU+40LM (G5g5, Witho...
SRS5M
5.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS5NUU+40LM (G5g5, Witho...
SRS5N
5.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS7SSS+40LM (G5g5, Witho...
SRS7S
5.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS7MSS+40LM (G5g5, Witho...
SRS7M
5.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS7NSS+50LM (G10g10, Wit...
SRS7N
10.00
주문 전에 G 치수를 확인하십시오.
-
If you hope to avoid coll...
SRS9XSSS+55LM (G7.5g7.5, ...
SRS9XS
7.50
-
If you hope to avoid coll...
SRS9XMSS+55LM (G7.5g7.5, ...
SRS9XM
7.50
-
If you hope to avoid coll...
SRS9XNSS+55LM (G7.5g7.5, ...
SRS9XN
7.50
-
If you hope to avoid coll...
SRS12SSS+70LM (G10g10, Wi...
SRS12S
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS12MSS+70LM (G10g10, Wi...
SRS12M
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS12NSS+70LM (G10g10, Wi...
SRS12N
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS15SSS+70LM (G15g15, Wi...
SRS15S
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS15MSS+70LM (G15g15, Wi...
SRS15M
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS15NSS+70LM (G15g15, Wi...
SRS15N
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS20MSS+220LM (G20g20, W...
SRS20M
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS25MSS+220LM (G20g20, W...
SRS25M
20.00
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031