플랜지 타입-중하중형 HSR-C형
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 HSR형
4본 탭가공 타입
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_hsr/four_taped_hole_type/hsr_c_asmtab.prj},{NB=HSR30C1SS-280L_G20_0_B-M6F_91_0_0_0_1_},{PD=280},{L1=70.40},{L3=10.300},{LEND=8640.00},{LPORM=100.00},{LPORX=1000.00},{LTR=98.00},{F=80.00},{D1=9.00},{D2=14.00},{HM=12.00},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{H3=7.00},{ND=4.000},{ND100=30},{VER=1},{MN=HSR30C},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=../four_taped_hole_type/hsr_c/hsr_c_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=280.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{TAPH=},{P1=91},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
HSR15C1SS+160L (G20g20, P...
HSR15C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR20C1SS+160L (G20g20, B...
HSR20C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR25C1SS+220L (G20g20, B...
HSR25C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR30C1SS+280L (G20g20, B...
HSR30C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR35C1SS+280L (G20g20, B...
HSR35C
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR45C1SS+570L (G22.5g22....
HSR45C
22.50
-
If you hope to avoid coll...
HSR55C1SS+780L (G30g30, B...
HSR55C
30.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR65XC1SS+1270L (G35g35,...
HSR65XC
35.00
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031