콤팩트 타입 - 중하중형 NR-R형
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 NR/NRS형
NR
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_nr_nrs/nr/nr_r_asmtab.prj},{NB=NR75R1SS-1280L_G40_0_B-PT18_531_0_0_0_1},{PD=1280},{LEND=8310.00},{LPORM=155.00},{LPORX=1000.00},{M=83.00},{W=145.00},{LTR=218.00},{B=95.00},{C=80.00},{N0=4.00},{I=25.00},{L1=170.20},{T=25.30},{K=68.00},{N=18.00},{E=16.00},{F0=17.00},{E0=9.00},{D0=8.20},{W1=75.00},{W2=35.00},{M1=44.00},{F=150.00},{D1=22.00},{D2=32.00},{HM=26.00},{GA=40.00},{MAXL=3000.00},{H3=15.00},{ND=7.000},{HIDE=0},{MN=NR75R},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{S=M18 x 25},{QZX= '', 'No'},{PPATH=nr_r_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=1280.0},{ACCG=},{G=},{GX=40},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-PT1/8},{P1=531},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
NR75R1SS+1280L (G40g40, B...
NR75R
40.00
-
If you hope to avoid coll...
NR85R1SS+1530L (G45g45, B...
NR85R
45.00
-
If you hope to avoid coll...
NR100R1SS+1340L (G40g40, ...
NR100R
40.00
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031