Flange Type - Ultra Heavy Load NR-LCX
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 NR/NRS-X형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_nr_nrs_x/nr_lcx_asmtab.prj},{NB=NR35LCX1SS-280L_G20_0_B-M6F_72-5_0_0_0_1},{LEND=8640.0},{LPORM=125.00},{LPORX=1000.00},{M=44.00},{W=70.00},{LTR=109.50},{B=50.00},{C=50.00},{H=0.00},{L1=79.00},{T=11.70},{T1=0.00},{K=35.00},{N=8.00},{E0=6.00},{F0=8.00},{D0=5.20},{H3=9.00},{W1=34.00},{W2=18.00},{M1=24.50},{F=80.0},{D1=9.00},{D2=14.00},{HM=12.00},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=3.000},{PD=280},{MN=NR35LCX},{INFO=Info Text },{INFO1=Info Text },{S=M8 x 12},{PPATH=parts_nr_nrs_rx_lrx/nrs_lrx_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=280.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{P1=72.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
NR25LCX1SS+230L (G15g15, ...
NR25LCX
15.00
-
If you hope to avoid coll...
NR30LCX1SS+280L (G20g20, ...
NR30LCX
20.00
-
If you hope to avoid coll...
NR35LCX1SS+280L (G20g20, ...
NR35LCX
20.00
-
If you hope to avoid coll...
NR45LCX1SS+570L (G22.5g22...
NR45LCX
22.50
-
If you hope to avoid coll...
NR55LCX1SS+780L (G30g30, ...
NR55LCX
30.00
-
If you hope to avoid coll...
NR65LCX1SS+1270L (G35g35,...
NR65LCX
35.00
-
If you hope to avoid coll...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031