NS - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
THK
이송나사
볼나사
볼나사
볼나사스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/ball_screw_spline/ns_asmtab.prj},{NB=NS2525+213L},{IDNR=},{MN=NS2525},{NDM=6.0},{SL=213},{SLMIN=213},{SLMAX=3000},{D=25},{DB=18},{PH=25},{CA=9.1},{C0A=19.3},{DP=26.00},{DC=22.0},{G6=72},{D1=92},{L1=65.0},{D3=58.0},{D4=47},{H=8},{B4=43.0},{B5=12.5},{TE=3.0},{P1=81},{P2=38.0},{S=M6},{T=19.0},{DR=5.5},{SCA=28.2},{SC0A=33.3},{NIM=3.23},{SSIM=2.2X10},{NUT=1.10},{SM=1.79},{C=15.2},{C0=25.8},{MA=210.0},{CT=105.0},{C0T=103.0},{D7=42},{D5=65},{L2=71},{H1=9},{B6=26.5},{R=0.5},{DG=3.0},{P3=52},{DS1=5.5},{D2=9.5},{MH=5.4},{NM=0.45},{PPATH=ns_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NS1616+150L.
NS1616
NS2020+189L.
NS2020
NS2525+213L.
NS2525
NS3232+240L.
NS3232
NS4040+300L.
NS4040
NS5050+375L.
NS5050
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031